Bygelklämmor passar till vänster- och högerhängda dörrar och är bäst lämpade för värme- och ventilationspaneler. Bygelklämmorna är tillverkade av nylon med en stålskruv i symmetriska eller osymmetriska varianter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutför | Total bredd | Total höjd | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74,8801 kr - 126,4928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Svartmålad
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
77,9235 kr - 144,8024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Förzinkad
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
28,9948 kr - 45,103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Utan finish
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
12,4547 kr - 17,4367 kr | 11440 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Utan finish
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12,9896 kr - 18,1855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
Utan finish
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta