En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,544 kr - 0,8463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,6395 kr - 0,9947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,5551 kr - 0,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,7826 kr - 1,2175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,8775 kr - 1,365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.323 in
59.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,4269 kr - 0,6641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,5331 kr - 0,8294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,7074 kr - 1,1005 kr | 2998 I lager |
|
|
|
|
|
||
| 0,7219 kr - 1,1229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3706 kr - 0,5765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
| 0,4819 kr - 0,7497 kr | 4950 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,5829 kr - 2,4622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,6574 kr - 2,5782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1322 kr - 0,1469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,3283 kr - 0,5107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 1,2206 kr - 1,8988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.638 in
67.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1377 kr - 0,153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,2621 kr - 1,9633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 1,5679 kr - 2,4391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,4445 kr - 0,6915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta