Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 13.0 mm 21.0 mm Svart TPR

Denna plugg med dragtunga på sidan kan lätt tas bort. Pluggen koniska utformning gör att den passar i flera olika innerdiametrar. Pluggen är av TPR som är mjukt och böjligt för att ge tät passning. Utmärkt skydd för gängade hål och är syrabeständig.
Artikelnummer:

110282

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
600 - 5999 2,5964 kr
6000 + 1,8546 kr
Standardförpackning: 6000

Beställ i flerpack med 600

Totalpris:

1 557,84 kr

600 x 2,5964 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material TPR
Färg Svart
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss