Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
5,1926 kr - 11,4059 kr 132 I lager
113.8 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
101.8 mm
9.5
6
1,2308 kr - 1,2308 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
Naturfärgad
LDPE
31.1 mm
8.5
4
1,1983 kr - 1,1983 kr 12027 I lager
31.6 mm
Naturfärgad
LDPE
27.7 mm
8.5
4
3,7576 kr - 3,7576 kr 16539 I lager
52.7 mm
Naturfärgad
LDPE
46.1 mm
8.5
4
1,1983 kr - 1,1983 kr 17827 I lager
30.6 mm
Naturfärgad
LDPE
26.6 mm
8.5
4
2,2634 kr - 8,4566 kr 100 I lager
40.0 mm
Svart
PVC
30.0 mm
14.5
3,0918 kr - 3,0918 kr 1239 I lager
47.5 mm
Naturfärgad
LDPE
40.7 mm
8.7
4
2,1007 kr - 2,1007 kr 1555 I lager
40.2 mm
Naturfärgad
LDPE
36.0 mm
8.5
4
3,3877 kr - 3,3877 kr 868 I lager
93.8 mm
Naturfärgad
LDPE
85.1 mm
8.7
4
3,0918 kr - 3,0918 kr 6861 I lager
46.8 mm
Naturfärgad
LDPE
40.1 mm
8.6
4
2,9883 kr - 2,9883 kr 2393 I lager
82.5 mm
Naturfärgad
LDPE
73.6 mm
8.7
4
3,6436 kr - 5,7942 kr 291 I lager
113.8 mm
Naturfärgad
LDPE
101.8 mm
9.0
4
2,8404 kr - 10,5874 kr Fråga angående leveranstidhär
75.2 mm
Naturfärgad
LDPE
66.2 mm
8.7
4
1,4157 kr - 1,4157 kr 4612 I lager
43.1 mm
Naturfärgad
LDPE
39.1 mm
8.5
4
0,9423 kr - 1,6346 kr 237300 I lager
22.0 mm
Svart
PVC
14.0 mm
12.5
1,8196 kr - 1,8196 kr 12509 I lager
52.0 mm
Naturfärgad
LDPE
47.0 mm
10.0
4
1,0355 kr - 3,6123 kr 20627 I lager
16.0 mm
Svart
PVC
10.0 mm
10.5
0,8802 kr - 2,1389 kr 1900 I lager
32.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
28.0 mm
8.5
1,003 kr - 1,7479 kr 75890 I lager
23.0 mm
Svart
PVC
15.0 mm
12.5
1,2308 kr - 1,2308 kr 21163 I lager
35.8 mm
Naturfärgad
LDPE
31.8 mm
8.5
4
  • av 25
Rörplugg 101.8 mm Type 1 LDPE Naturfärgad

10327685

Prisintervall
11,4059 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
132 I lager
Egenskaper
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 31.1 mm 35.0 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258330

Prisintervall
1,2308 kr - 1,2308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.1 mm
  • ID
    29.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 27.7 mm 31.6 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258323

Prisintervall
1,1983 kr - 1,1983 kr

Lagernivåer
12027 I lager
Egenskaper
  • D
    31.6 mm
  • d
    27.7 mm
  • ID
    26.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 46.1 mm 52.7 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258439

Prisintervall
3,7576 kr - 3,7576 kr

Lagernivåer
16539 I lager
Egenskaper
  • D
    52.7 mm
  • d
    46.1 mm
  • ID
    44.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 26.6 mm 30.6 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258316

Prisintervall
1,1983 kr - 1,1983 kr

Lagernivåer
17827 I lager
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d
    26.6 mm
  • ID
    24.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Moss-plugg 30.0 mm 40.0 mm 14.5 mm PVC Svart

10086247

Prisintervall
8,4566 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 40.7 mm 47.5 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258415

Prisintervall
3,0918 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
1239 I lager
Egenskaper
  • D
    47.5 mm
  • d
    40.7 mm
  • ID
    39.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 36.0 mm 40.2 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258378

Prisintervall
2,1007 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
1555 I lager
Egenskaper
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • ID
    34.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 85.1 mm 93.8 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258514

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
868 I lager
Egenskaper
  • D
    93.8 mm
  • d
    85.1 mm
  • ID
    83.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 40.1 mm 46.8 mm 8.6 mm LDPE Naturfärgad

10258408

Prisintervall
3,0918 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
6861 I lager
Egenskaper
  • D
    46.8 mm
  • d
    40.1 mm
  • ID
    38.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 73.6 mm 83.0 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258491

Prisintervall
2,9883 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
2393 I lager
Egenskaper
  • D
    82.5 mm
  • d
    73.6 mm
  • ID
    71.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 101.8 mm 113.8 mm 9.0 mm LDPE Naturfärgad

10258538

Prisintervall
5,7942 kr - 3,6436 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • ID
    99.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 66.2 mm 75.2 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258484

Prisintervall
10,5874 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    75.2 mm
  • d
    66.2 mm
  • ID
    64.6 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258385

Prisintervall
1,4157 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
4612 I lager
Egenskaper
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 14.0 mm 22.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086094

Prisintervall
1,6346 kr - 0,9423 kr

Lagernivåer
237300 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 47.0 mm 52.0 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

10103296

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
12509 I lager
Egenskaper
  • D
    52.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    45.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm PVC Svart

10086056

Prisintervall
3,6123 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
20627 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    7.2 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 28.0 mm 32.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084090

Prisintervall
2,1389 kr - 0,8802 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • ID
    25.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086100

Prisintervall
1,7479 kr - 1,003 kr

Lagernivåer
75890 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 31.8 mm 35.8 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258354

Prisintervall
1,2308 kr - 1,2308 kr

Lagernivåer
21163 I lager
Egenskaper
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad