Meny Sök

Parallella skyddspluggar 15.5 mm 10.0 mm 28.5 mm LDPE Svart

This LDPE black parallel plug is easy to pull out from a tight fit with its tear tab, making it quick to fit and remove from its application.
Artikelnummer:

110819

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material LDPE
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss