Meny Sök

Parallella skyddspluggar 12.0 mm 10.5 mm 20.0 mm Vinyl Grön

Grön parallell skyddsplugg av vinyl med passningsdiameter 12,0 mm är enkel att använda för att skydda kontakter och ge en prydlig yta.
Artikelnummer:

11809

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
800 - 3999 3,6403 kr
4000 - 7999 1,678 kr
8000 + 0,9705 kr
Standardförpackning: 8000

Beställ i flerpack med 800

Totalpris:

2 912,24 kr

800 x 3,6403 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Vinyl
Färg Grön
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss