Meny Sök

Parallella skyddspluggar 26.0 mm 14.5 mm 36.0 mm Vinyl Grön

Grön parallell skyddsplugg av vinyl med passningsdiameter 26,0 mm är enkel att använda för att skydda kontakter och ge en prydlig yta.
Artikelnummer:

11819

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 3,065 kr
2000 + 2,1892 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

613,00 kr

200 x 3,065 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Vinyl
Färg Grön
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss