Meny Sök

Parallella skyddspluggar 27.0 mm 14.5 mm 37.0 mm Vinyl Grön

Grön parallell skyddsplugg av vinyl med passningsdiameter 27,0 mm är enkel att använda för att skydda kontakter och ge en prydlig yta.
Artikelnummer:

11821

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 3,3773 kr
2000 + 2,4124 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

675,46 kr

200 x 3,3773 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Vinyl
Färg Grön
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss