Meny Sök

Moss-plugg 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm Vinyl Grön

Grön parallell skyddsplugg av vinyl med passningsdiameter 13,0 mm är enkel att använda för att skydda kontakter och ge en prydlig yta.
Artikelnummer:

11822

63954 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
800 - 7999 1,4719 kr
8000 + 1,0513 kr
Standardförpackning: 8000

Beställ i flerpack med 800

Totalpris:

1 177,52 kr

800 x 1,4719 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 21.0 mm
d 13.0 mm
ID 10.2 mm
Material Vinyl
Färg Grön
Dragriktning No Tab
Typ 5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss