Meny Sök

Parallella skyddspluggar 21.0 mm 12.5 mm 31.0 mm Vinyl Grön

Grön parallell skyddsplugg av vinyl med passningsdiameter 21,0 mm är enkel att använda för att skydda kontakter och ge en prydlig yta.
Artikelnummer:

11823

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 2,5379 kr
3000 + 1,8128 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

761,37 kr

300 x 2,5379 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Vinyl
Färg Grön
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss