Meny Sök

Parallella skyddspluggar 22.0 mm 12.5 mm 32.0 mm Vinyl Grön

Grön parallell skyddsplugg av vinyl med passningsdiameter 22,0 mm är enkel att använda för att skydda kontakter och ge en prydlig yta.
Artikelnummer:

11828

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 3,8654 kr
1500 - 2999 2,761 kr
3000 + 1,8546 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

579,81 kr

150 x 3,8654 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Vinyl
Färg Grön
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss