Meny Sök

Parallella skyddspluggar 9.0 mm 10.5 mm 15.0 mm Vinyl Grön

Grön parallell skyddsplugg av vinyl med passningsdiameter 9,0 mm är enkel att använda för att skydda kontakter och ge en prydlig yta.
Artikelnummer:

11829

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,9813 kr
2500 - 4999 2,2657 kr
5000 + 1,1922 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 490,65 kr

500 x 2,9813 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Vinyl
Färg Grön
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss