Meny Sök

Moss-plugg 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm TPE Svart

Denna plugg av svart termoplast (TPE), med fläns, klarar arbetstemperaturer på upp till 95 °C. Materialet är syrabeständigt och pluggen kan användas i olika tillämpningar, t.ex. för att maskera gängor och som skydd i allmänhet.
Artikelnummer:

12054

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 4,7516 kr
5000 - 9999 2,2155 kr
10000 + 1,2668 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 751,60 kr

1000 x 4,7516 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.0 mm
d 10.0 mm
ID 7.0 mm
Material TPE
Färg Svart
Dragriktning No Tab
Typ 5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss