Meny Sök

Parallella skyddspluggar 12.0 mm 10.5 mm 20.0 mm TPE Svart

Denna plugg av svart termoplast (TPE), med fläns, klarar arbetstemperaturer på upp till 95 °C. Materialet är syrabeständigt och pluggen kan användas i olika tillämpningar, t.ex. för att maskera gängor och som skydd i allmänhet.
Artikelnummer:

12056

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
800 - 3999 6,3706 kr
4000 - 7999 2,9595 kr
8000 + 1,7151 kr
Standardförpackning: 8000

Beställ i flerpack med 800

Totalpris:

5 096,48 kr

800 x 6,3706 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material TPE
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss