Meny Sök

Moss-plugg 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm TPE Svart

Denna plugg av svart termoplast (TPE), med fläns, klarar arbetstemperaturer på upp till 95 °C. Materialet är syrabeständigt och pluggen kan användas i olika tillämpningar, t.ex. för att maskera gängor och som skydd i allmänhet.
Artikelnummer:

12059

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
600 - 2999 7,7901 kr
3000 - 5999 3,6297 kr
6000 + 2,0826 kr
Standardförpackning: 6000

Beställ i flerpack med 600

Totalpris:

4 674,06 kr

600 x 7,7901 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 23.0 mm
d 15.0 mm
ID 12.2 mm
Material TPE
Färg Svart
Dragriktning No Tab
Typ 5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss