Meny Sök

Moss-plugg 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm TPE Svart

Denna plugg av svart termoplast (TPE), med fläns, klarar arbetstemperaturer på upp till 95 °C. Materialet är syrabeständigt och pluggen kan användas i olika tillämpningar, t.ex. för att maskera gängor och som skydd i allmänhet.
Artikelnummer:

12065

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 1499 11,6043 kr
1500 - 2999 5,3738 kr
3000 + 3,1023 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

3 481,29 kr

300 x 11,6043 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 31.0 mm
d 21.0 mm
ID 18.0 mm
Material TPE
Färg Svart
Dragriktning No Tab
Typ 5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss