Meny Sök

Parallella skyddspluggar 23.0 mm 12.5 mm 33.0 mm TPE Svart

Denna plugg av svart termoplast (TPE), med fläns, klarar arbetstemperaturer på upp till 95 °C. Materialet är syrabeständigt och pluggen kan användas i olika tillämpningar, t.ex. för att maskera gängor och som skydd i allmänhet.
Artikelnummer:

12067

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 4,4901 kr
3000 + 3,2072 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 347,03 kr

300 x 4,4901 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material TPE
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss