Meny Sök

Parallella skyddspluggar 40.0 mm 20.5 mm 50.0 mm Vinyl Grön

Grön parallell skyddsplugg av vinyl med passningsdiameter 40,0 mm är enkel att använda för att skydda kontakter och ge en prydlig yta.
Artikelnummer:

12078

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
70 - 699 5,8567 kr
700 + 4,1833 kr
Standardförpackning: 700

Beställ i flerpack med 70

Totalpris:

409,97 kr

70 x 5,8567 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Vinyl
Färg Grön
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss