Meny Sök

Parallella skyddspluggar 38.0 mm 43.0 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

Denna naturfärgade parallellplugg av LDPE är en generell skyddsplugg, ett perfekt skydd mot smuts och korrosion vid förvaring och transport. De smala flänsarna utgör ett fingergrepp för att underlätta borttagning.
Artikelnummer:

1450198

9870 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
450 - 4999 3,2997 kr
5000 + 2,3569 kr
Standardförpackning: 4500

Beställ i flerpack med 450

Totalpris:

1 484,87 kr

450 x 3,2997 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 43.0 mm
d 38.0 mm
Material LDPE
Färg Naturfärgad
Dragriktning No Tab
Typ 4
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss