Meny Sök

Parallella skyddspluggar 23.5 mm 40.8 mm TPR Svart 1

Dessa pluggar med dragtunga har en enkel och snabb dragtunga på sidan för att ta bort delen från tillämpningen. Den koniska utformningen gör att de kan plugga flera innerdiametrar. Dessa pluggar är gjorda av TPR-material som är mjukt och flexibelt för att sitta tätt. Utmärkt för att skydda gängade hål och är syrabeständiga.
Artikelnummer:

464860

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 1,1392 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

284,80 kr

250 x 1,1392 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material TPR
Färg Svart
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss