Meny Sök

Parallella skyddspluggar 101.8 mm 113.8 mm 9.0 mm LDPE Naturfärgad

Denna naturfärgade parallellplugg av LDPE är en generell skyddsplugg, ett perfekt skydd mot smuts och korrosion vid förvaring och transport. De smala flänsarna utgör ett fingergrepp för att underlätta borttagning.
Artikelnummer:

465680

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material LDPE
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss