Meny Sök

Glidfot med fjäderinsats 19.0 mm 1.2 mm Stål

Spring insert tilt glide - square; features a swivel glide with spring insert for a one piece application that offers a clean finish foot for furniture. Black Steel base.
Artikelnummer:

551563

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 19.0 mm
d1 24.0 mm
H 16.0 mm
h1 10.0 mm
Kompatibelt rörmått 1.2
Material Stål
Basmaterial Stål
Färg Naturfärgad
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss