Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Serienummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | d1 | h1 | Metallklor | D | H | Kompatibelt rörmått | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.2
|
|||
11,5343 kr - 12,0219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
Nej
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
16-18
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.2
|
|||
11,3972 kr - 11,8696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ja
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.2
|
||
6,4909 kr - 6,7652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.2
|
||
11,3972 kr - 11,8696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ja
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.2
|
||
10,7573 kr - 11,2144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Ja
|
|
|
19
|
||
13,0733 kr - 13,6218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Ja
|
|
|
|
||
10,5135 kr - 10,9553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ja
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.2
|
||
13,0733 kr - 13,6218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Ja
|
|
|
2.0
|
||
10,7573 kr - 11,2144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Ja
|
|
|
19
|
||
6,4909 kr - 6,7652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.2
|
||
11,3515 kr - 11,8238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Ja
|
|
|
22
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.