Meny Sök

Glidfot som trycks in 31.0 mm 1.2 mm Naturfärgad Stål

Glidfot med fjäderinsats – Svängbar glidfot med fjäderinsats, fungerar som en enhet. Med bas i antingen stål eller nylon.
Artikelnummer:

551618

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 11,8696 kr
1000 - 1999 11,641 kr
2000 + 11,3972 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

2 373,92 kr

200 x 11,8696 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 28.5 mm
d1 31.0 mm
H 15.8 mm
h1 9.0 mm
Kompatibelt rörmått 1.2
Material Stål
Basmaterial PA
Färg Naturfärgad
Metallklor Ja
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss