Meny Sök

Platt kabelclips

I lager

Flatkabelklämmor är utformade för att hålla fast flatkablar och har en självhäftande tejp av hög kvalitet på baksidan. De är sidomonterade för enkel åtkomst. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Längd, klämmans arm Alla
Visa mer Visa mindre
Inre höjd Alla
Visa mer Visa mindre
18 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre höjd Längd, klämmans arm Köp
2,93 kr - 4,0216 kr 9372 I lager
6.4 mm
10.2 mm
0,9077 kr - 1,1188 kr 42 I lager
6.4 mm
22.3 mm
2,9511 kr - 3,3885 kr 225600 I lager
2,0168 kr - 2,1877 kr 713 I lager
4.6 mm
12.5 mm
1,0958 kr - 1,5081 kr 508572 I lager
2.7 mm
8,9219 kr - 9,691 kr 992 I lager
6.4 mm
10.7 mm
1,6948 kr - 1,6948 kr 147648 I lager
460296 2,1975 kr - 2,1975 kr 221884 I lager
2,5663 kr - 2,9465 kr Fråga angående leveranstidhär
1,4506 kr - 1,4506 kr Fråga angående leveranstidhär
1,1329 kr - 1,465 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
22.3 mm
1,982 kr - 2,7433 kr 211716 I lager
2.5 mm
3,8738 kr - 3,8738 kr 221148 I lager
3.2 mm
2,5853 kr - 2,5853 kr 79656 I lager
3.2 mm
1,9167 kr - 2,2019 kr 243672 I lager
3.2 mm
4,8668 kr - 4,8668 kr 2954 I lager
3.2 mm
1,8384 kr - 3,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
22.4 mm
2,614 kr - 2,9443 kr Fråga angående leveranstidhär
4.6 mm
12.5 mm
Platt kabelklämma Vidhäftande 14.3 mm Noryl

CFCC-4-05A-RT

Prisintervall
4,0216 kr - 2,93 kr

Lagernivåer
9372 I lager
Egenskaper
  • Längd, klämmans arm
    10.2 mm
  • Inre höjd
    6.4 mm
  • Färg
    Vit
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-1
Platt kabelklämma Icke-självhäftande 27.0 mm PVC

CFCC-8-01

Prisintervall
1,1188 kr - 0,9077 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Without Adhesive
  • Längd, klämmans arm
    22.3 mm
  • Inre höjd
    6.4 mm
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Platt kabelklämma Itryckning 4.7 mm 14.3 mm PA

CFCCA-1-19

Prisintervall
3,3885 kr - 2,9511 kr

Lagernivåer
225600 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Platt kabelklämma Icke-självhäftande 14.3 mm PPE/PS

CFCC-3-05

Prisintervall
2,1877 kr - 2,0168 kr

Lagernivåer
713 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Without Adhesive
  • Längd, klämmans arm
    12.5 mm
  • Inre höjd
    4.6 mm
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Platt kabelklämma Vidhäftande 24.9 mm PA

CFCCS-8-01A4

Prisintervall
1,5081 kr - 1,0958 kr

Lagernivåer
508572 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    2.7 mm
  • Total höjd
    5.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma Icke-självhäftande 14.3 mm Noryl

CFCC-4-05

Prisintervall
9,691 kr - 8,9219 kr

Lagernivåer
992 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Without Adhesive
  • Längd, klämmans arm
    10.7 mm
  • Inre höjd
    6.4 mm
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Platt kabelklämma Vidhäftande 24.0 mm 20.0 mm PVC

460294

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
147648 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    24.0 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Platt kabelklämma Vidhäftande 28.0 mm PVC

460296

Prisintervall
2,1975 kr - 2,1975 kr

Lagernivåer
221884 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    24.0 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Platt kabelklämma Itryckning 4.7 mm 14.3 mm PA

CFCCA-1-01

Prisintervall
2,9465 kr - 2,5663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Platt kabelklämma Vidhäftande 24.0 mm 15.0 mm PVC

460293

Prisintervall
1,4506 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basbredd
    24.0 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Platt kabelklämma Vidhäftande 27.0 mm Noryl

CFCC-8-04A4-RT

Prisintervall
1,465 kr - 1,1329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, klämmans arm
    22.3 mm
  • Inre höjd
    6.4 mm
  • Färg
    Grå
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelklämma Vidhäftande 10.0 mm 15.0 mm PA Svart

MCC-1-01A-BK

Prisintervall
2,7433 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
211716 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    15.0 mm
  • Inre höjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    8.0 mm
  • Total höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
Platt kabelklämma Vidhäftande 6.4 mm 25.4 mm PA

SFCC-8-01A4-RT

Prisintervall
3,8738 kr - 3,8738 kr

Lagernivåer
221148 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    3.2 mm
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Självhäftande typ
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Platt kabelklämma;Skruv;6.4 mm;17.1 mm;UL94 V-2;PA

SFCC-4-01

Prisintervall
2,5853 kr - 2,5853 kr

Lagernivåer
79656 I lager
Egenskaper
  • Inre höjd
    3.2 mm
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Platt kabelklämma Skruv 6.4 mm 25.4 mm PA

SFCC-8-01

Prisintervall
2,2019 kr - 1,9167 kr

Lagernivåer
243672 I lager
Egenskaper
  • Inre höjd
    3.2 mm
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Platt kabelklämma Vidhäftande 6.4 mm 17.1 mm PA

SFCC-4-01A-RT

Prisintervall
4,8668 kr - 4,8668 kr

Lagernivåer
2954 I lager
Egenskaper
  • Inre höjd
    3.2 mm
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Platt kabelklämma Vidhäftande 27.0 mm Noryl

CFCC-8-5A-RT-GY

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, klämmans arm
    22.4 mm
  • Inre höjd
    6.4 mm
  • Färg
    Grå
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-1
Platt kabelklämma Vidhäftande 14.3 mm Noryl

CFCC-3-5A-RT-GY

Prisintervall
2,9443 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Längd, klämmans arm
    12.5 mm
  • Inre höjd
    4.6 mm
  • Färg
    Grå
  • Självhäftande typ
    Akryl