Meny Sök

Platt kabelklämma 28.0 mm 24.0 mm Grå PVC

This grey adhesive mount flat cable clamp in made of UL94 V-0 PVC. The base is 24.0 mm | 0.945 in.
Essentra artikelnummer:

10245798

Tillverkarens artikelnummer:

460296

14468 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 2,2634 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

226,34 kr

100 x 2,2634 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Vidhäftande
Total höjd 9.0 mm
Färg Grå
Adhesive Material Akryl
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss