Meny Sök

Bricka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

Platt bricka ger en vibrationsdämpande tätning, förhindrar läckage och fördelar lasten tack vare sitt termoplastiska gummimaterial. Används i fordonsmontage, olje- och gasindustrin.
Essentra artikelnummer:

10069172

Tillverkarens artikelnummer:

1020072001VR

29800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6273 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 627,30 kr

1000 x 1,6273 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 3.2 mm
Ytterdiameter 9.0 mm
Tjocklek 0.8 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Platt bricka
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Allt material TPE/TPV
Färg Svart
Specifikationer DIN 125, DIN 9021
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss