Meny Sök

Plugg till flänsskyddsskivor

I lager

Flänsskyddspluggarna håller fast flänsskyddsskivorna på rörflänsarna. Har en design med dubbla funktioner som kombinerar flänsskydd och fasthållningsmöjligheter.Plugg till flänsskydd säkrar heltäckande skyddsskivor (säljs separat) mot en flänsyta.

  • För in pluggen genom flänsskyddet och direkt in i skruvhålen.
  • Fyra pluggar rekommenderas för respektive flänsskydd.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SRFLS

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Bulthålsstorlek OD Köp
4,3806 kr - 4,3806 kr 998 I lager
50.8
50.8 mm
51.7 mm
9,1635 kr - 9,1635 kr 548 I lager
54.1
92.1 mm
93 mm
1,6933 kr - 4,7655 kr 9700 I lager
35.1
28.6 mm
29.6 mm
2,7394 kr - 5,972 kr 3400 I lager
43.9
41.3 mm
42.3 mm
4,7253 kr - 4,7253 kr 400 I lager
50.8
54 mm
54.9 mm
2,1688 kr - 4,5544 kr 21148 I lager
34.8
25.4 mm
25.9 mm
1,1781 kr - 2,2728 kr 3000 I lager
28.7
15.9 mm
16.3 mm
1,9912 kr - 4,102 kr 15900 I lager
37.8
31.8 mm
32.4 mm
2,635 kr - 5,399 kr 1395 I lager
44.2
34.9 mm
35.8 mm
5,4435 kr - 5,4435 kr 855 I lager
54.1
60.3 mm
61.2 mm
1,415 kr - 2,6964 kr 32000 I lager
30.5
22.2 mm
22.9 mm
3,9877 kr - 7,7998 kr 4158 I lager
43.2
44.5 mm
45 mm
2,8075 kr - 5,7609 kr 3750 I lager
43.9
38.1 mm
39.2 mm
1,0786 kr - 2,3134 kr 27400 I lager
28.7
19.1 mm
19.7 mm
4,0644 kr - 8,2945 kr 1378 I lager
50.8
47.6 mm
48.4 mm
6,0755 kr - 6,0755 kr 1300 I lager
54.1
66.7 mm
67.6 mm
Plugg till flänsskyddsskivor 50.8 mm PVC Svart

10313152

Prisintervall
4,3806 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 92.1 mm PVC Svart

10313190

Prisintervall
9,1635 kr - 9,1635 kr

Lagernivåer
548 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 28.8 mm PVC Svart

10313084

Prisintervall
4,7655 kr - 1,6933 kr

Lagernivåer
9700 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    28.6 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 41.8 mm PVC Svart

10313121

Prisintervall
5,972 kr - 2,7394 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    41.3 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 54.0 mm PVC Svart

10313169

Prisintervall
4,7253 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 25.7 mm PVC Svart

10313077

Prisintervall
4,5544 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
21148 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    25.4 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 15.9 mm PVC Svart

10313046

Prisintervall
2,2728 kr - 1,1781 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 32.0 mm PVC Svart

10313091

Prisintervall
4,102 kr - 1,9912 kr

Lagernivåer
15900 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    31.8 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 35.3 mm PVC Svart

10313107

Prisintervall
5,399 kr - 2,635 kr

Lagernivåer
1395 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    34.9 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 60.3 mm PVC Svart

10313176

Prisintervall
5,4435 kr - 5,4435 kr

Lagernivåer
855 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 22.4 mm PVC Svart

10313060

Prisintervall
2,6964 kr - 1,415 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    22.2 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 44.5 mm PVC Svart

10313138

Prisintervall
7,7998 kr - 3,9877 kr

Lagernivåer
4158 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 38.4 mm PVC Svart

10313114

Prisintervall
5,7609 kr - 2,8075 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    38.1 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 19.1 mm PVC Svart

10313053

Prisintervall
2,3134 kr - 1,0786 kr

Lagernivåer
27400 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 47.6 mm PVC Svart

10313145

Prisintervall
8,2945 kr - 4,0644 kr

Lagernivåer
1378 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
Plugg till flänsskyddsskivor 66.7 mm PVC Svart

10313183

Prisintervall
6,0755 kr - 6,0755 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Bulthålsstorlek
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC