10126738
161010027002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 0,6568 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 14.0 mm |
|---|---|
| D | 0.551 in |
| d | 0.394 in |
| d | 10.0 mm |
| H | 0.283 in |
| H | 7.2 mm |
| h | 0.283 in |
| h | 7.2 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.15 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 3.8 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.8 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.031 in |
| Maximal paneltjocklek | 3.8 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.15 in |
| Färg | Grå |
| Material | PA66 |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta