Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 31.2 mm 28.2 mm LDPE Blå

Denna blåa dragtunga på sidan ger utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under produktion, lagring och transport. Dragtunga på sidan ger ytterligare hjälp för att ta bort delen när den sitter hårt.
Artikelnummer:

P-42

32489 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 3,104 kr
2500 + 1,4781 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

776,00 kr

250 x 3,104 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 38.5 mm
d1 28.2 mm
d2 31.2 mm
Färg Blå
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss