Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
Material: LDPE, TPE Färg: Gul, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4293 kr - 0,6678 kr | 9200 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3645 kr - 0,567 kr | 16000 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 0,7609 kr - 1,1836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,8331 kr - 1,296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,6971 kr - 1,0844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 0,7694 kr - 1,1968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 0,6727 kr - 1,0464 kr | 98 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,4261 kr - 0,6629 kr | 9800 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,3517 kr - 0,5471 kr | 10000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,8895 kr - 1,3836 kr | 100 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,7853 kr - 1,2216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,7534 kr - 1,172 kr | 1800 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,1382 kr - 1,7705 kr | 800 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,1626 kr - 0,2529 kr | 4500 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1456 kr - 0,2264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4314 kr - 0,6711 kr | 2000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,154 kr - 0,2397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,2837 kr - 0,4413 kr | 4500 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,3783 kr - 0,5885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,2922 kr - 0,4546 kr | 39000 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta