Meny Sök

Pluggar med NPT-gänga

I lager

NPT-gängproppar används för att täta och skydda ändarna på BSP- och NPT-gängade rör och rördelar. Den robusta konstruktionen gör att de tål högt tryck, höga temperaturer och skador under lagring och transport. Den avsmalnande formen ger en tät, läckagefri passform över olika innerdiametrar.

  • Används för att försegla och skydda ändarna på BSP/NPT-gängade rör och kopplingar.
  • Den robusta utformningen gör att de tål högt tryck, temperatur, korrosion, smuts och skador under förvaring och transport.
  • Används i rörsystem, VVS, fordon och industriella tillämpningar.
Material: LDPE Färg: Blå Serienummer: SR1114

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID FD Färg od1 Kompatibla gängstorlekar (alla) od2 Köp
4,9707 kr - 10,4384 kr 1380 I lager
26.2 mm
34.1 mm
Blå
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
7,382 kr - 22,2439 kr 15900 I lager
9.0 mm
15.5 mm
Blå
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
3,5652 kr - 7,4871 kr 4577 I lager
15.9 mm
23.0 mm
Blå
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
3,1954 kr - 6,7104 kr 22100 I lager
12.7 mm
19.5 mm
Blå
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
4,7044 kr - 9,8792 kr 9144 I lager
20.6 mm
27.8 mm
Blå
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
NPT-gängad plugg 1.0" Blå LDPE

10154328

Prisintervall
10,4384 kr - 4,9707 kr

Lagernivåer
1380 I lager
Egenskaper
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Färg
    Blå
NPT-gängad plugg 1/4" Blå LDPE

10154342

Prisintervall
22,2439 kr - 7,382 kr

Lagernivåer
15900 I lager
Egenskaper
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Färg
    Blå
NPT-gängad plugg 1/2" Blå LDPE

10154335

Prisintervall
7,4871 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
4577 I lager
Egenskaper
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Färg
    Blå
NPT-gängad plugg 3/8" Blå LDPE

10154366

Prisintervall
6,7104 kr - 3,1954 kr

Lagernivåer
22100 I lager
Egenskaper
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Färg
    Blå
NPT-gängad plugg 3/4" Blå LDPE

10154359

Prisintervall
9,8792 kr - 4,7044 kr

Lagernivåer
9144 I lager
Egenskaper
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Färg
    Blå