Meny Sök

Pluggar som lossas med sidoflik

I lager

Side Release Plugs ger säker och bekväm tätning för olika applikationer. Den sidomonterade mekanismen möjliggör snabb isättning och borttagning utan verktyg, vilket ger en tät försegling.

  • Lösgöringsmekanismen med sidoflik möjliggör enkel montering och demontering, vilket eliminerar behovet av ytterligare verktyg eller överdriven kraft.
  • Den mångsidiga utformningen av dessa pluggar gör dem lämpliga för olika tillämpningar i olika branscher.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1120

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek HD Färg Material OD Gängstandard Typ Köp
1,8196 kr - 1,8196 kr 6899 I lager
M22 x 1;5
29.0 mm
Naturfärgad
LDPE
21.5 mm
Metrisk
2
1,6421 kr - 1,6421 kr 24230 I lager
M14 x 1;5
21.0 mm
Naturfärgad
LDPE
13.1 mm
Metrisk
2
1,3048 kr - 1,3048 kr 3000 I lager
M14 x 1;5
21.5 mm
Naturfärgad
LDPE
13.4 mm
Metrisk
1
1,4616 kr - 1,4616 kr 188509 I lager
M22 x 1;5
29.5 mm
Naturfärgad
LDPE
21.7 mm
Metrisk
1
1,1479 kr - 1,1479 kr 330 I lager
M10 x 1;0
16.5 mm
Naturfärgad
LDPE
9.5 mm
Metrisk
1
1,327 kr - 1,327 kr 22968 I lager
M16 x 1;5
23.5 mm
Naturfärgad
LDPE
15.2 mm
Metrisk
1
1,6125 kr - 1,6125 kr 4687 I lager
M12 x 1;5
19.0 mm
Naturfärgad
LDPE
11.1 mm
Metrisk
2
1,6864 kr - 1,6864 kr 4650 I lager
M16 x 1;5
24.0 mm
Naturfärgad
LDPE
15.1 mm
Metrisk
2
1,2707 kr - 1,2707 kr 2155 I lager
M12 x 1;5
19.5 mm
Naturfärgad
LDPE
11.2 mm
Metrisk
1
1,3965 kr - 1,3965 kr 33439 I lager
M10 x 1.0
16.0 mm
Naturfärgad
LDPE
9.5 mm
Metriska Gängor
2
Plugg med dragtunga på sidan (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm LDPE Naturfärgad Ribbad

10258309

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
6899 I lager
Egenskaper
  • HD
    29.0 mm
  • OD
    21.5 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Typ
    2
Plugg med dragtunga på sidan (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm LDPE Naturfärgad Ribbad

10258262

Prisintervall
1,6421 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
24230 I lager
Egenskaper
  • HD
    21.0 mm
  • OD
    13.1 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Typ
    2
Plugg med dragtunga på sidan (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm LDPE Naturfärgad Med cylinder

10258255

Prisintervall
1,3048 kr - 1,3048 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • HD
    21.5 mm
  • OD
    13.4 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Typ
    1
Plugg med dragtunga på sidan (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm LDPE Naturfärgad Med cylinder

10258293

Prisintervall
1,4616 kr - 1,4616 kr

Lagernivåer
188509 I lager
Egenskaper
  • HD
    29.5 mm
  • OD
    21.7 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Typ
    1
Plugg med dragtunga på sidan (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm LDPE Naturfärgad Med cylinder

10258217

Prisintervall
1,1479 kr - 1,1479 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • HD
    16.5 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Typ
    1
Plugg med dragtunga på sidan (HD) 23.5 mm (OD) 15.2 mm LDPE Naturfärgad Med cylinder

10258279

Prisintervall
1,327 kr - 1,327 kr

Lagernivåer
22968 I lager
Egenskaper
  • HD
    23.5 mm
  • OD
    15.2 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Typ
    1
Plugg med dragtunga på sidan (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm LDPE Naturfärgad Ribbad

10258248

Prisintervall
1,6125 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
4687 I lager
Egenskaper
  • HD
    19.0 mm
  • OD
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Typ
    2
Plugg med dragtunga på sidan (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm LDPE Naturfärgad Ribbad

10258286

Prisintervall
1,6864 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
4650 I lager
Egenskaper
  • HD
    24.0 mm
  • OD
    15.1 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Typ
    2
Plugg med dragtunga på sidan (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm LDPE Naturfärgad Med cylinder

10258231

Prisintervall
1,2707 kr - 1,2707 kr

Lagernivåer
2155 I lager
Egenskaper
  • HD
    19.5 mm
  • OD
    11.2 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Typ
    1
Plugg med dragtunga på sidan (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm LDPE Naturfärgad Ribbad

10258224

Prisintervall
1,3965 kr - 1,3965 kr

Lagernivåer
33439 I lager
Egenskaper
  • HD
    16.0 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Typ
    2