Meny Sök

Popnit N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

Blindnitar är praktiskt när bara ena sidan går att komma åt för montaget. Av grå polykarbonat och nylon, ger en stark fog med låg vikt och goda värme- och elektricitetsisolerande egenskaper.
Artikelnummer:

1283996

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 2,0806 kr
10000 + 1,8128 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 080,60 kr

1000 x 2,0806 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 3.5 - 6.0 mm
Kompatibel håldiameter 4.1 mm
Ankarlängd 9.6 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 1.8 mm
Nittyp Popnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Grå
Material Nylon;PC
Allt material Nylon 6/;polykarbonat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss