Popnitar är praktiska fästelement som huvudsakligen används där åtkomligheten till panelen är begränsad eller bara från en sida. Det betyder att de ofta installeras på tillämpningens baksida (blindsidan), för att komponenterna ska kunna sammanfogas.
Passar lätta till medeltuffa tillämpningar. De kan användas i stället för fästmedel, skruvar, muttrar och bultar. Popnitar fäster ihop två material permanent. De är perfekta för tunna material och passar för bl.a. trä, metall och plast.
Lätta att installera med hammare eller nitverktyg. Popnitarna förs in i ett trångt panelhål där de passerar genom de två material som ska nitas samman.
Våra popnitar är starka men väger ändå lite. De har god elisoleringsförmåga, och även god beständighet mot vibration, nötning och korrosion.
I denna serie finns alternativ som kan installeras med nitpistol, kan köpas separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3851 kr - 1,71 kr | 995 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.117 in
3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
1,5199 kr - 1,9104 kr | 410 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
0,7494 kr - 0,9251 kr | 6712 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
0,9531 kr - 1,1767 kr | 2990 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
4,5386 kr - 4,5386 kr | 33921 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
2,6284 kr - 2,6284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
2,2262 kr - 2,5269 kr | 2270 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Grå
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
5,834 kr - 7,7267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.193 in
4.9 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
1,8671 kr - 2,143 kr | 990 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
2,688 kr - 5,3011 kr | 14067 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
5,7595 kr - 6,5565 kr | 9518 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
2,456 kr - 2,5135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.161 in
4.1 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
2,7864 kr - 2,7864 kr | 194063 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
3,5592 kr - 3,5592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.224 in
5.7 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
4,6119 kr - 11,2662 kr | 9351 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
1,8671 kr - 2,143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.161 in
4.1 mm
|
Grå
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
6,1797 kr - 8,9207 kr | 1377 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
4,395 kr - 4,4668 kr | 69 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
3,7343 kr - 3,7343 kr | 3000 I lager |
0.201 in
5.1 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
4,395 kr - 4,395 kr | 3000 I lager |
0.201 in
5.1 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta