Meny Sök

Popnit N/A 6.0 mm 9.0 mm (PT)

Blindnitar är praktiskt när bara ena sidan går att komma åt för montaget. Tillverkade av svart polykarbonat, ger en stark fog med låg vikt och goda värme- och elektricitetsisolerande egenskaper.
Artikelnummer:

171411369922

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,4244 kr
500 - 999 4,1966 kr
1000 + 3,472 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

542,44 kr

100 x 5,4244 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 6.0 - 9.0 mm
Kompatibel håldiameter 4.1 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 1.8 mm
Nittyp Popnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Material Nylon;PC
Allt material Nylon 6/;polykarbonat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss