Meny Sök

Popnit N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

Blindnitar är praktiskt när bara ena sidan går att komma åt för montaget. Tillverkade av vit polykarbonat, ger en stark fog med låg vikt och goda värme- och elektricitetsisolerande egenskaper.
Artikelnummer:

171491411322

600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,3726 kr
500 - 999 4,9427 kr
1000 + 4,069 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

637,26 kr

100 x 6,3726 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 7.5 - 10.5 mm
Kompatibel håldiameter 4.9 mm
Huvuddiameter 9.6 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Nittyp Popnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Vit
Material Nylon;PC
Allt material Nylon 6/;polykarbonat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss