Meny Sök

Hylsa N/A 0.5 mm 4.4 mm (PT)

Denna nit i ett stycke, av formpressad nylon, klämmer samman paneler, en stark och effektive fästmetod. För in niten i ett uppborrat hål och slå till nitens huvud med t.ex. en hammare så fäster den.
Artikelnummer:

27CINCH02

5980 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1424 kr
5000 - 19999 1,0282 kr
20000 + 0,9253 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 142,40 kr

1000 x 1,1424 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 0.5 - 4.4 mm
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Ankarlängd 11.1 mm
Huvuddiameter 9.5 mm
Huvudets höjd 3.4 mm
Nittyp Hylsa
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss