Meny Sök

Popnit N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

Blindnitar är praktiskt när bara ena sidan går att komma åt för montaget. Tillverkade av svart polykarbonat och nylon, ger en stark fog med låg vikt och goda värme- och elektricitetsisolerande egenskaper.
Artikelnummer:

CR40-1-1

16000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,9365 kr
500 - 999 3,4795 kr
1000 + 2,5586 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

493,65 kr

100 x 4,9365 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 1.0 - 3.5 mm
Kompatibel håldiameter 4.1 mm
Ankarlängd 6.4 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 1.8 mm
Nittyp Popnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Material Nylon;PC
Allt material Nylon 6/;polykarbonat

Produkten CR40-1-1 ersätter:

Popnit N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)
Artikelnummer: 171416469922

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss