Meny Sök

Popnit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

Blindnitar är praktiskt när bara ena sidan går att komma åt för montaget. Tillverkade av svart polykarbonat och nylon, ger en stark fog med låg vikt och goda värme- och elektricitetsisolerande egenskaper.
Artikelnummer:

CR48-2-1

55000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,439 kr
500 - 999 5,7033 kr
1000 + 5,5917 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

643,90 kr

100 x 6,439 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 4.5 - 7.5 mm
Kompatibel håldiameter 4.9 mm
Ankarlängd 11.2 mm
Huvuddiameter 9.6 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Nittyp Popnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Material Nylon;PC
Allt material Nylon 6/;polykarbonat

Produkten CR48-2-1 ersätter:

Popnit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)
Artikelnummer: 171491169922

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss