Meny Sök

Positioneringsplattor

I lager

Positioneringsplattorna i den här serien används för att säkert positionera regellås när det finns risk för rörelser som beror på tillämpningen. Här ingår bricka och platta av stål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Total bredd Total höjd Köp
22,489 kr - 22,489 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Stål
25.0 mm
2,5144 kr - 3,447 kr 8720 I lager
22.0 mm
Grå
Nylon
9.0 mm
10.0 mm
2,5144 kr - 3,447 kr 2486 I lager
21.0 mm
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
6.5 mm
10,9864 kr - 21,6261 kr 400 I lager
Stål
Postioneringsplatta 50.0 mm 25.0 mm Stål

10273418

Prisintervall
22,489 kr - 22,489 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Standard
    RoHs
  • Commodity Code
    7318190090
Postioneringsplatta 22.0 mm 9.0 mm Nylon

10119037

Prisintervall
3,447 kr - 2,5144 kr

Lagernivåer
8720 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Totallängd
    22.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Nylon 6/6
Postioneringsplatta 21.0 mm 12.0 mm Nylon

10119044

Prisintervall
3,447 kr - 2,5144 kr

Lagernivåer
2486 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Totallängd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Postioneringsplatta Stål

10273401

Prisintervall
21,6261 kr - 10,9864 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Standard
    RoHs
  • Commodity Code
    7318190090