Meny Sök

Bult med kula 5.0 mm 4.0 mm Rostfritt stål

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Artikelnummer:

1337674

270 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 149 32,963 kr
150 - 399 27,0365 kr
400 - 999 19,2017 kr
1000 + 14,6946 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 648,15 kr

50 x 32,963 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd, stomme 3.0 mm
Minsta vridmoment 10.0 N
Minsta vridmoment 3.0 N
Spetsdiameter 4.0 mm
Bredd 0.9 mm
Gängstorlek på stomme 3.0 mm
Handtagstyp Handtag med fjädrande tryckskruv
Kulmaterial Rostfritt stål
Material (kroppen) Rostfritt stål
Gängstorlek, tapp 5.0
Typ 1
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss