Meny Sök

Bult med kula 9.0 mm 8.0 mm Rostfritt stål

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Artikelnummer:

1337677

400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 149 44,108 kr
150 - 399 36,1781 kr
400 - 999 27,7185 kr
1000 + 20,4447 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

2 205,40 kr

50 x 44,108 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd, stomme 6.4 mm
Minsta vridmoment 28.0 N
Minsta vridmoment 11.0 N
Spetsdiameter 8.0 mm
Bredd 1.1 mm
Gängstorlek på stomme 6.5 mm
Handtagstyp Handtag med fjädrande tryckskruv
Kulmaterial Rostfritt stål
Material (kroppen) Rostfritt stål
Gängstorlek, tapp 9.0
Typ 1
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss