Meny Sök

Bult med kula 13.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Artikelnummer:

1337678

3142 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 74 46,7329 kr
75 - 199 38,3309 kr
200 - 499 31,992 kr
500 + 28,9117 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 168,32 kr

25 x 46,7329 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd, stomme 8.5 mm
Minsta vridmoment 37.0 N
Minsta vridmoment 16.0 N
Spetsdiameter 10.0 mm
Bredd 1.7 mm
Gängstorlek på stomme 8.5 mm
Handtagstyp Handtag med fjädrande tryckskruv
Kulmaterial Rostfritt stål
Material (kroppen) Rostfritt stål
Gängstorlek, tapp 13.0
Typ 1
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss