Meny Sök

Bult med kula 7.0 mm 6.0 mm Rostfritt stål

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Artikelnummer:

1337683

244 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 149 26,43 kr
150 - 399 21,6783 kr
400 - 999 15,3962 kr
1000 + 11,725 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 321,50 kr

50 x 26,43 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd, stomme 5.0 mm
Minsta vridmoment 15.0 N
Minsta vridmoment 6.0 N
Spetsdiameter 6.0 mm
Bredd 1.0 mm
Gängstorlek på stomme 6.5 mm
Handtagstyp Handtag med fjädrande tryckskruv
Kulmaterial Rostfritt stål
Material (kroppen) Blå acetal
Gängstorlek, tapp 7.0
Typ Bubble
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss