Meny Sök

Bult med kula 9.0 mm 8.0 mm Rostfritt stål

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Artikelnummer:

1337684

76 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 149 30,8756 kr
150 - 399 25,3246 kr
400 - 999 19,4029 kr
1000 + 13,5821 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 543,78 kr

50 x 30,8756 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd, stomme 6.4 mm
Minsta vridmoment 27.0 N
Minsta vridmoment 8.0 N
Spetsdiameter 8.0 mm
Bredd 1.1 mm
Gängstorlek på stomme 8.5 mm
Handtagstyp Handtag med fjädrande tryckskruv
Kulmaterial Rostfritt stål
Material (kroppen) Blå acetal
Gängstorlek, tapp 9.0
Typ Bubble
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss