Meny Sök

Bult med kula 13.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Artikelnummer:

1337685

2414 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 38,7881 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

969,70 kr

25 x 38,7881 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd, stomme 8.5 mm
Minsta vridmoment 22.0 N
Minsta vridmoment 9.0 N
Spetsdiameter 10.0 mm
Bredd 1.7 mm
Gängstorlek på stomme 11.0 mm
Handtagstyp Handtag med fjädrande tryckskruv
Kulmaterial Rostfritt stål
Material (kroppen) Blå acetal
Gängstorlek, tapp 13.0
Typ 2
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss