Meny Sök

Quadro-vagn 16.0 100.0 M6 Aluminium

Quadro Carriage är ett slutet lager som åstadkommer exakt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tung belastning. Det har fyra linjära bussningar inuti vilket förstärker stabiliteten. Det klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med linjära bussningar av stål.
Artikelnummer:

20263522

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 1 883,9373 kr
3 - 4 1 601,3356 kr
5 - 9 1 507,1721 kr
10 + 1 413,0087 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 883,94 kr

1 x 1 883,9373 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Öppna lager
d1 for h7 16.0
d1 tol H6 26.0
w 9.4
w1 100.0
h1 35.0
h2 22.0
h3 13.0
h4 15.0
l1 100.0
l2 & w2 88.0
l3 ±002 54.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.4
Static load C0 max. kN 2.2
Vikt kg 0.92

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss