De här Quadro-vagnarna är slutna, med självinriktande kullager, två inbyggda tätningar och ett smörjhål. De håller korrekt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tunga laster.
Har fyra inbyggda linjära kulbussningar, vilket förbättrar stabiliteten och den lastbärande förmågan. Den fördelar lasten enhetligt över hela vagnen, vilket minimerar deformering och maximerar styvhet, sänker risken för vibration och håller pålitlig prestanda även i tillämpningar med höga hastigheter.
Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Men, genom att ersätta kulhållare, ändplattor och tätningar kan den klara temperaturer på upp till +120 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1759, SRL1758
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 for h7 | h2 | d1 tol H6 | w1 | h1 | l1 | Modell, släde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 631,4913 kr - 2 175,2453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
25.0
|
32.0
|
130.0
|
42.0
|
130.0
|
Öppna lager
|
||
| 4 819,3825 kr - 6 425,7669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
40.0
|
62.0
|
230.0
|
80.0
|
230.0
|
Slutna lager
|
||
| 2 526,9715 kr - 3 369,2571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
32.0
|
47.0
|
18.0
|
64.0
|
180.0
|
Slutna lager
|
||
| 2 969,0368 kr - 3 958,7539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
35.0
|
47.0
|
180.0
|
60.0
|
180.0
|
Öppna lager
|
||
| 1 075,0119 kr - 1 433,3874 kr | 2 I lager |
16.0
|
18.0
|
26.0
|
100.0
|
36.0
|
100.0
|
Slutna lager
|
||
| 2 290,1181 kr - 3 053,4144 kr | 2 I lager |
25.0
|
30.0
|
40.0
|
160.0
|
51.0
|
160.0
|
Öppna lager
|
||
| 1 051,8539 kr - 1 402,4336 kr | 8 I lager |
12.0
|
18.0
|
22.0
|
85.0
|
30.0
|
85.0
|
Öppna lager
|
||
| 5 215,9343 kr - 6 954,6173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
45.0
|
62.0
|
230.0
|
77.0
|
230.0
|
Öppna lager
|
||
| 1 455,3989 kr - 1 940,4555 kr | 1 I lager |
16.0
|
22.0
|
26.0
|
100.0
|
35.0
|
100.0
|
Öppna lager
|
||
| 983,5264 kr - 1 311,4067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
16.0
|
22.0
|
85.0
|
32.0
|
85.0
|
Slutna lager
|
||
| 1 911,1067 kr - 2 548,1805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
28.0
|
40.0
|
160.0
|
56.0
|
160.0
|
Slutna lager
|
||
| 2 142,228 kr - 2 856,2276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
23.0
|
32.0
|
130.0
|
46.0
|
130.0
|
Slutna lager
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta