Meny Sök

Quadro-vagn 20.0 130.0 M8 Aluminium

Quadro Carriage är ett slutet lager som åstadkommer exakt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tung belastning. Det har fyra linjära bussningar inuti vilket förstärker stabiliteten. Det klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med linjära bussningar av stål.
Artikelnummer:

20263539

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 2 111,8887 kr
3 - 4 1 795,1165 kr
5 - 9 1 689,4887 kr
10 + 1 583,9721 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 111,89 kr

1 x 2 111,8887 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Öppna lager
d1 for h7 20.0
d1 tol H6 32.0
w 10.2
w1 130.0
h1 42.0
h2 25.0
h3 18.0
h4 19.0
l1 130.0
l2 & w2 115.0
l3 ±002 72.0
d3 6.8
w4 M8
Dyn. load C max. kN 3.2
Static load C0 max. kN 4.9
Vikt kg 1.82

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss